Coffret étanche Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 3 rangées de 18 modules - 1000V=

  • Ref. 4 140 37
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

523,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret Plexo³ à équiper 3 rangées, 18 modules avec entraxe entre rails 150mm
  • IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles
  • Livré avec :
    - des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
    - rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
    - embouts à perforation directe
    - 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
    - 5 obturateurs 5 modules
  • Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

  • Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Recoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques

Les + utilisation

Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 3
  • Largeur en nombre de modules 18
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Simple
  • Couvercle/porte transparent(e) Oui
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Oui
  • Type de fermeture Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 157 mm
  • Hauteur d'encastrement 618 mm
  • Largeur d'encastrement 444 mm
  • Profondeur intérieure 89 mm
  • Borne de mise à la terre Non
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Finition CEM Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7046
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur 622 mm
  • Largeur 448 mm
  • Profondeur 161 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 54
  • Résistance aux chocs (IK) IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-55 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3245064140379

Profil Environnemental Produit