Coffret étanche Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V=
- Ref. 4 140 35
- Plexo³
- LEGRAND
Plexo³, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques
229,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 18 modules
- IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Livré avec :
- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
- embouts à perforation directe
- 3 obturateurs 5 modules - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Avantages
- Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Les + installation
Recoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques
Les + utilisation
Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.80 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.491 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01250FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE03251AB_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03234AB_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 18
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Oui
- Type de fermeture Cylindre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 137mm
- Hauteur d'encastrement 278mm
- Largeur d'encastrement 444mm
- Profondeur intérieure 89mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 282mm
- Largeur 448mm
- Profondeur 141mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 18
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -25-55°C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245064140355
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main