Coffret PV de SECURITE POMPIER pré-câblé pour application photovoltaïque - classeII - 600V 25A

Installation photovoltaïque (PV), coffret pré-câblé PV de sécurité pompier réarmable pour des installations résidentielles existantes limitées à 1 chaine photovoltaïque

691,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret photovoltaïque de mise en sécurité pompiers réarmable pour application photovoltaïque 3kWc
  • Coffret polycarbonate pré-câblé 600V, 25A, classe II :
    - 1 entrée/sortie par connecteur MC4
    - embout pour passage câble de terre (si besoin)
  • Manette rouge pour action par gaffe à distance des pompiers
  • Mis en œuvre au plus près des panneaux, ce coffret s'actionne à partir du sol à l'aide d'une ~gaffe~, matériel utilisé par les pompiers
  • Réenclenchement manuel direct sur coffret par personnel habilité PV

Les + installation

Coffret prêt à poser

Les + utilisation

Permet la mise en sécurité de l'installation PV lors d'intervention des services de pompier

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
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
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
    1
  • Nombre total de groupes
    1
  • Nombre de groupes directs
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Oui
  • Nombre de pôles interrupteur général
    4
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    25A
  • Protection RCD entrant
    Non
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    1
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Hauteur
    240mm
  • Hauteur d'encastrement
    236mm
  • Largeur
    190mm
  • Largeur d'encastrement
    186mm
  • Profondeur
    94mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-80°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Tension nominale (Un)
    600-600V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    193-193mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    160-160mm
  • EAN/Gencode
    3245064140256

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations