Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules
- Ref. 4 140 03
- Plexo
- LEGRAND
Plexo³, coffret étanche pré-équipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Plexo³ 1 rangée, 12 modules pré-câblé 3kWc DC pour une ou deux chaînes
- IP65 - Classe II
- Composition :
- 1 interrupteur sectionneur 25A - 600V= (DC21B)
- connecteurs type MC4 : 4mm² à 6mm² (raccordement des panneaux et de l'onduleur)
- 1 kit complet pour la signalétique dédiée photovoltaïque
- 1 parafoudre DC type 2 - 40kA - 600V= - Conforme au guide UTE C 15-712-1
Les + utilisation
Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution avec revente totale de la production électrique des panneaux photovoltaïques
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.83 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.80 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01478FR_02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03234AB_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE03217AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Nombre de phases 1
- Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Nombre total de groupes 2
- Nombre de groupes directs 2
- Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 1
- Interrupteur principal de protection Oui
- Nombre de pôles interrupteur général 4
- Courant assigné de l'interrupteur général 25A
- Protection RCD entrant Non
- Protection haute intégrité Non
- Protection fractionnée de la charge Non
- Double protection RCD Non
- Nombre de voies sortantes 1
- Adapté aux données Non
- Groupe de cuisinières Sans
- Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
- Avec prise Non
- Avec transformateur de sonnerie Non
- Protection contre les surtensions Oui
- Type de dispositif de protection contre les surtensions Type 2
- Avec mètre Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 282mm
- Hauteur d'encastrement 278mm
- Largeur 340mm
- Largeur d'encastrement 336mm
- Largeur en nombre de modules 12
- Profondeur 141mm
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Type de couverture Porte
- Avec couvercle transparent Oui
- Type de fermeture Autre
- Verrouillable Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -25-55°C
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Type de peigne fourni Non applicable
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Oui
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Oui
- Entre axe de fixation verticale 180-180mm
- Entre axe de fixation horizontale 180-180mm
- EAN/Gencode 3245064140034
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste