Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ
- Ref. 4 132 64
- Drivia
- LEGRAND
Solution Optimum auto Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit) idéal pour tous logements, professions libérales, télétravail, petits commerces, réseau de caméras
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prêt-à-Poser Drivia multimédia Optimum auto Gigabit - TV sur RJ
- Composition :
- 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ45 modulaire
- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ45
- 1 centrale automatique TV satellite Gigabit 8 sorties
- 1 alimentation pour centrale automatique
- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP
- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
- 4 cordons de liaison box/coffret
- 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m) - Réseau multimédia Optimum auto : un réseau unique très haut débit, un seul type de prises pour tout brancher avec reconnaissance automatique du bon média sur la prise
- Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement sans intervention dans le coffret
- Le coffret reconnaît automatiquement le média connecté à la prise
Les + installation
Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ45 multimédia à brassage automatique - Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
Les + utilisation
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 3 TV
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser les cordons de brassage S/FTP références 413045, 413046 et le câble multimédia TV + Satellite référence 032789 pour applications de Grade 3 TV
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.488 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques et exemples d'installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.621 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.484 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12950AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09671AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les solutions multimédia : Choisir en toute sérénité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 8
- Nombre de cordons de brassage 8
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Reception/connexion de ligne Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 8
- Type de porte Optionnel
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 500mm
- Largeur 250mm
- Profondeur 103.5mm
- EAN/Gencode 3414970964182
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste