Support box opérateur ADSL et fibre avec 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret

Equipement de brassage pour équipements multimédia

141,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de :
    - 1 prise 2P+T
    - 4 cordons de liaison box/coffret
  • Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play, Double Play et Basique

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet la liaison de la Box opérateur avec le coffret multimédia

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 375 mm
  • Profondeur 90 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Blanc
  • Indépendant Non
  • Modèle mural avec prise au sol Non
  • Montage mural Oui
  • Modèle angulaire Non
  • Encastrement intermédiaire Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur Non
  • Encastrement mural Oui
  • Avec porte Non
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec porte de ventilation Non
  • Avec porte arrière Non
  • Avec partie supérieure Non
  • Couvercle transparent Non
  • Adapté à un montage métrique Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Toit incliné Non
  • Estampages Non
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit Non
  • EAN/Gencode 3414970964090