Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 24V= - 12 W - 0,5A - 5 modules
Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue
348,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 24V= - 5 modules
- Puissance : 12W - Intensité : 0,5A
- Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
- d'un condensateur de filtrage
- d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)
- d'un double bornage utilisation - Capacité des bornes souple :
- entrée : 6mm²
- sortie : 6mm² - Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Les + installation
Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Les + utilisation
Pour utilisation nécessitant une tension continue de 24V
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01455FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC
- 1ère sortie secondaire pour tension DC 24-24 V
- Courant de sortie max. 1 0.5 A
- Tension de sortie ajustable Non
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 215-245 V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 215-245 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Consommation d'énergie 7.1 VA
- Puissance dissipée 12 W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort/vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Non
- Montage sur rail Oui
- Montage direct possible Non
- Largeur 89 mm
- Hauteur 95 mm
- Profondeur 66 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245064131070
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
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h