Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 24V= - 12 W - 0,5A - 5 modules

  • Ref. 4 131 07
  • LEGRAND

Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue

348,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 24V= - 5 modules
  • Puissance : 12W - Intensité : 0,5A
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un condensateur de filtrage
    - d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)
    - d'un double bornage utilisation
  • Capacité des bornes souple :
    - entrée : 6mm²
    - sortie : 6mm²
  • Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Les + installation

Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Les + utilisation

Pour utilisation nécessitant une tension continue de 24V

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de tension d’alimentation AC
  • 1ère sortie secondaire pour tension DC 24-24 V
  • Courant de sortie max. 1 0.5 A
  • Tension de sortie ajustable Non
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 215-245 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 215-245 V
  • Tension de sortie réglée Oui
  • Consommation d'énergie 7.1 VA
  • Puissance dissipée 12 W
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort/vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Non
  • Montage sur rail Oui
  • Montage direct possible Non
  • Largeur 89 mm
  • Hauteur 95 mm
  • Profondeur 66 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245064131070

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit