Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules

  • Ref. 4 130 96
  • LEGRAND

Transformateur de sécurité, destiné à assurer la protection des personnes par l’utilisation de la très basse tension et d’alimenter des matériels tels que relais, contacteur de puissance modulaire, voyant, télérupteur...

174,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur de sécurité 230V - 4 modules
  • Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 25VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,14A
  • Chute de tension cos ϕ = 1 : 29% - Rendement cos ϕ =1 : 66% - Ucc : 23,3%
  • Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
  • Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Les + installation

Fixation murale ou sur rail

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension primaire 230 V
  • Tension secondaire 1 12 V
  • Tension secondaire 2 24 V
  • Puissance de sortie max. 25 W
  • Puissance dissipée max. 2.5 W
  • Type de transformateur Transfo de sécurité
  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Oui
  • Montage sur rail Oui
  • Longueur 72 mm
  • Largeur 66 mm
  • Hauteur 84 mm
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Protection contre les températures Oui
  • Avec interrupteur Non
  • EAN/Gencode 3245064130967

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit