Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 24VA - 4 modules

  • Ref. 4 130 92
  • LEGRAND

Transformateur pour sonnerie, permettant d’alimenter des systèmes de contrôle d’accès tels que sonnerie, carillon, gâche électrique, barrière électrique...

147,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules
  • Tension au secondaire : 12V à 8V
  • Intensité : 2A à 3A - Puissance 24VA
  • Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
  • Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8

Les + installation

Fixation murale ou sur rail

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension primaire
    230V
  • Tension secondaire 1
    12V
  • Tension secondaire 2
    8V
  • Puissance de sortie max.
    24W
  • Type de transformateur
    Transformateur de sonnerie standard
  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Longueur
    72mm
  • Largeur
    66mm
  • Hauteur
    84mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Protection contre les températures
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064130929

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations