Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 24VA - 4 modules

  • Ref. 4 130 92
  • LEGRAND

Transformateur pour sonnerie, permettant d’alimenter des systèmes de contrôle d’accès tels que sonnerie, carillon, gâche électrique, barrière électrique...

147,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules
  • Tension au secondaire : 12V à 8V
  • Intensité : 2A à 3A - Puissance 24VA
  • Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
  • Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8

Les + installation

Fixation murale ou sur rail

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension primaire 230 V
  • Tension secondaire 1 12 V
  • Tension secondaire 2 8 V
  • Puissance de sortie max. 24 W
  • Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard
  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Oui
  • Montage sur rail Oui
  • Longueur 72 mm
  • Largeur 66 mm
  • Hauteur 84 mm
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Protection contre les températures Oui
  • Avec interrupteur Non
  • EAN/Gencode 3245064130929

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments