Transformateur pour sonnerie 230V vers 8 V - 4VA - 2 modules

  • Ref. 4 130 90
  • LEGRAND

Transformateur pour sonnerie, permettant d’alimenter des systèmes de contrôle d’accès tels que sonnerie, carillon, gâche électrique, barrière électrique...

111,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur pour sonnerie 230V - 2 modules
  • Tension au secondaire : 8V
  • Intensité : 0,5A - Puissance 4VA
  • Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
  • Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation et reçoit le peigne d'alimentation (par le bas) en aval d'un disjoncteur uni + neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension primaire 230 V
  • Tension secondaire 1 8 V
  • Intensité de courant secondaire 1 0.5 A
  • Puissance de sortie max. 4 W
  • Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard
  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Oui
  • Montage sur rail Oui
  • Longueur 36 mm
  • Largeur 66 mm
  • Hauteur 84 mm
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Protection contre les températures Oui
  • Avec interrupteur Non
  • EAN/Gencode 3245064130905

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments