Coffret basique DRIVIA 13 modules à équiper 250x250mm avec 2 rails DIN
Coffret Basique sans brassage à compléter avec les équipements pour coffret de communication
139,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Basique sans brassage
- Composition :
- 1 coffret Drivia 13 modules
- 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...) - Dimensions : 250x250mm
- Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
Les + utilisation
Spécial rénovation
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.628 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04302AA_03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type Autre
- Nombre de cordons de brassage 2
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Reception/connexion de ligne Sans
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Type de porte Optionnel
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 250 mm
- Largeur 250 mm
- Profondeur 103.5 mm
- EAN/Gencode 3245064130257
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel