Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - blanc - 1 module
CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase
60,24 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant LED triple 230V~ à 400V~
- 3 voyants blancs - 1 module
- Equipé de LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
- Consommation LED :
- 0,17W en 230V~
- 0,11W en 24V~ - Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.569 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02023FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02023EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur de la calotte Blanc
- Source lumineuse LED
- Puissance de la lampe max. 0.5 W
- Tension 400 V
- Type de tension AC
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970531582
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel