Poussoir modulaire double fonction contact 1NO+1NF sans voyant - 1 module
CX³, poussoir permettant la commande des circuits électriques
61,72 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir modulaire double fonction sans voyant 20A 250V
- Contact 1 NO (bouton vert) + 1 NF (bouton rouge) - Position monostable
- 1 module
- Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
- Conforme à la norme NF EN 60669-1
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.568 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02022EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02022FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Courant de commutation 20 A
- Tension de commutation 250 V
- Type de tension AC
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Couleur du bouton Rouge-vert
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 17.8 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 73.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type d'éclairage LED interchangeable
- Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-4 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3414970531643
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel