Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical sans réserve de marche

  • Ref. 4 127 80
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

124,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
  • Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Sans réserve de marche
  • Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes

Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre de canaux 1
  • Tension d’alimentation 230-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation 50-50 Hz
  • Programme 60 min Non
  • Programme 24 h Oui
  • Programme hebdomadaire Non
  • Programme annuel Non
  • Synchronisé avec le secteur Oui
  • Commandé par quartz Non
  • Finition des contacts Contact à fermeture
  • Temps de commutation minimal canal 1 15 min
  • Division par tranche de programme 1 15 min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
  • Commande manuelle Oui
  • Présélection de commutation Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
  • Contact de commutation hors tension Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Largeur 17.5 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-4 mm²
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245064127806

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit