Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 2 sorties 16A 250V~ - 230V~

  • Ref. 4 126 41
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

346,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
  • 2 sorties 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 2 contacts inverseurs - Permet, par exemple, de gérer séparément les enseignes lumineuses et l'éclairage des vitrines de magasins
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
    - Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
  • 56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

Avantages

  • Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

Les + installation

Menu déroulant, 15 langues au choix

Les + utilisation

Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre de canaux 2
  • Tension d’alimentation 230-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
  • Réserve de marche en années 5
  • Précision par jour 0.1 s
  • Guidage texte à l'écran Oui
  • Programmation externe Oui
  • Carte mémoire incluse Non
  • Programme 60 min Non
  • Programme 24 h Oui
  • Programme hebdomadaire Oui
  • Programme annuel Oui
  • Programme vacances Oui
  • Programme d'impulsion Non
  • Programme de cycle Oui
  • Programme astronomique Non
  • Programme aléatoire Oui
  • Compteur d'heures Oui
  • Synchronisé avec le secteur Oui
  • Commandé par quartz Oui
  • Radioguidé Non
  • Radioguidé (DCF77) Non
  • GPS Non
  • Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1 0.01666 min
  • Nombre d'emplacements de mémoire 56
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
  • Commande manuelle Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir Non
  • Présélection de commutation Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
  • Contact de commutation hors tension Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-55 °C
  • Temperature de stockage -20-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Autre
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-4 mm²
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2477
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
  • EAN/Gencode 3245064126410

Support d’aide à la prescription

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage