Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A 250V~ - alimentation 230V~
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
774,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation annuelle 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
- 2 sorties 16A - 250V~
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 3 types de programmation et 28 programmes par canal :
- journalière / hebdomadaire- annuelle- individuelle, pour exécuter un cycle de commutation hors cycle annuel (jours fériés, vacances, anniversaires...) - Programmation directe sur clavier ou à l'aide du logiciel de programmation référence 412873
Les + installation
Livré avec clé de transfert de programme référence 412872
Les + utilisation
Permet de programmer des périodes pendant toute l'année pour chaque canal
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.560 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292573FR-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 2
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en années 5
- Précision par jour 0.1 s
- Guidage texte à l'écran Oui
- Programmation externe Oui
- Carte mémoire incluse Non
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Oui
- Programme annuel Oui
- Programme vacances Non
- Programme d'impulsion Non
- Programme de cycle Oui
- Programme astronomique Oui
- Programme aléatoire Oui
- Compteur d'heures Oui
- Synchronisé avec le secteur Oui
- Commandé par quartz Oui
- Radioguidé Non
- Radioguidé (DCF77) Non
- GPS Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Temps de commutation minimal canal 1 0.01666 min
- Nombre d'emplacements de mémoire 84
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
- Commande manuelle Oui
- Entrée externe de contact à poussoir Non
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 2
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 60 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2477
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245064126304
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A 250V~ - alimentation 230V~
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main