Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

  • Ref. 4 125 58
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

112,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contacteur de puissance silencieux CX³ bipolaire 250V~ avec commande manuelle bobine 230V~
  • Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
  • Intensité maximum : 25A - Contact 2F - 1 module
  • Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Silencieux - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension de fonctionnement normale 250-250 V
  • Courant de fonctionnement nominal 25 A
  • Tension d'actionnement assignée 195-253 V
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Charge max. de lampe à incandescence 3000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente 2100 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 2200 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 2800 VA
  • Curseur pour commutation manuelle Oui
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Largeur 17.8 mm
  • Hauteur 94.9 mm
  • Profondeur 66.3 mm
  • EAN/Gencode 3245064125581

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit