Contacteur de puissance CX³ bobine 24V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

  • Ref. 4 125 10
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

150,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ sans commande manuelle bobine 24V~
  • Intensité maximum : 25A - Contact 4F - 2 modules
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension de fonctionnement normale 400-400 V
  • Courant de fonctionnement nominal 25 A
  • Tension d'actionnement assignée 20-26 V
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 4
  • Charge max. de lampe à incandescence 3000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente 2100 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 2200 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1000 VA
  • Curseur pour commutation manuelle Oui
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 94.9 mm
  • Profondeur 67.3 mm
  • EAN/Gencode 3245064125109

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit