Auxiliaire de commande centralisée pour télérupteurs 230V~ - 0,5 module

  • Ref. 4 124 34
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, auxiliaire de commande pour télérupteur

80,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commande centralisée pour télérupteur 230V~
  • 0,5 modules
  • Se monte à gauche d'un télérupteur standard

Les + installation

Peut s'associer à un auxiliaire de signalisation

Les + utilisation

Permet de commander simultanément plusieurs télérupteurs standards

Recommandations / restrictions d’usages

  • 1 auxiliaire maximum par télérupteur standard

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Contacteurs/relais
  • Fonction
    Actionnement à distance
  • Largeur en nombre de modules
    0.5
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    16A
  • EAN/Gencode
    3245064124348

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations