Auxiliaire de signalisation pour contacteur 40A et 63A - 5A 250V~ - contact O+F - 0,5 module

  • Ref. 4 124 31
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, auxiliaire de signalisation pour contacteur

71,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire inverseur O+F
  • 5A 250V~ - 50Hz à 60Hz
  • 0,5 modules
  • Pour contacteurs 40A et 63A (se monte à gauche du contacteur)
  • 1 auxiliaire maximum

Les + utilisation

Permet une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
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
  • Montage d'appareils
    Contacteurs/relais
  • Fonction
    Commutateur de signal
  • Largeur en nombre de modules
    0.5
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de commutation assigné
    5A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    63A
  • Largeur
    9mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    66mm
  • EAN/Gencode
    3245064124317

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations