Auxiliaire de signalisation pour télérupteurs et contacteurs 1 module 16A à 25A - contact O+F - 5A 250V~ - 0,5 module

  • Ref. 4 124 29
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, auxiliaire de signalisation pour télérupteur et contacteur

55,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Contact auxiliaire inverseur O+F
  • 5A 250V~ - 50Hz à 60Hz
  • 0,5 modules
  • Pour :
    - télérupteurs standards équipés ou non d'un auxiliaire de commande
    - contacteurs 1 module de 16A à 25A (se monte à gauche du contacteur)
  • 2 auxiliaires maximum

Les + utilisation

Permet une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage d'appareils Contacteurs/relais
  • Fonction Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules 0.5
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Courant de commutation assigné 5 A
  • Tension 250 V
  • Type de tension AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 16 A
  • Largeur 9 mm
  • Hauteur 84.5 mm
  • Profondeur 67 mm
  • EAN/Gencode 3245064124294