Cassette de remplacement N-PE pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 25kA

  • Ref. 4 122 85
  • LEGRAND

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 1 + Type 2 (T1+T2)

638,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette N-PE avec indicateur d'état :
    - vert (parafoudre en fonction)
    - rouge (cassette à remplacer)
  • Pour parafoudres T1+T2 - Iimp 25kA références 412281, 412282, 412283 et ancien parafoudre référence 003023

Les + utilisation

Cassette débrochable

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Oui
  • Schéma de liaison N-C Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S Oui
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Non
  • Autre schéma de liaison Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 25 kA
  • Tension nominale AC 400 V
  • Tension max de régime permanent 350 V
  • Niveau de protection 2.5 kV
  • Niveau de protection L-N 1.5 kV
  • Niveau de protection N-PE 1.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré Non
  • Taille (DIN) 2 TE
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 2 Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970517340