Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 1P+N - 2 modules

  • Ref. 4 122 74
  • LEGRAND

Parafoudre recommandé pour protection générale de tableau principal alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 1 + Type 2 (T1+T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

611,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Parafoudre T1+T2 - Iimp 12,5kA sans protection de court-circuit - 1P+N - 2 modules
  • Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD
  • Caractéristiques :
    - Type 1 : Iimp 12,5kA
    - Type 2 : In 25kA et Imax 60kA
  • Avec cassette débrochable et indicateurs d'état (sauf branche neutre-terre) :
    - Vert : parafoudre en fonction
    - Rouge : cassette à remplacer
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 63A courbe C

Les + utilisation

A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Oui
  • Schéma de liaison N-C Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S Oui
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Oui
  • Autre schéma de liaison Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 25 kA
  • Tension nominale AC 230 V
  • Tension max de régime permanent 320 V
  • Niveau de protection L-N 2.1 kV
  • Niveau de protection N-PE 1.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré Non
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN) 2 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance Oui
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 2 Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970517449

Support d’aide à la prescription

Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 1P+N - 2 modules

À associer