Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 1P 320V~ - 1 module
Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal
210,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 1P - 1 module
- Up 1,7kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Sans report d'état CA + SD
- Caractéristique Type 2 : In 20kA, Imax 40kA
- Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :
- Vert : parafoudre en fonction
- Rouge : cassette à remplacer - Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Les + installation
Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 25A courbe C
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
- à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
- à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
- sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choisir son parafoudre et sa protection associée édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.516 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.514 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques et installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02060EN_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02060FR_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide métier parafoudres Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07561AA_6 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Schéma de liaison IT Non
- Schéma de liaison TN Oui
- Schéma de liaison N-C Oui
- Schéma de liaison TN-C-S Oui
- Schéma de liaison TN-S Non
- Schéma de liaison TT Non
- Autre schéma de liaison Oui
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
- Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
- Tension nominale AC 230 V
- Tension max de régime permanent 320 V
- Niveau de protection 1.7 kV
- Fusible auxiliaire intégré Non
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Taille (DIN) 1 TE
- Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
- Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 2 Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970517623
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 1P 320V~ - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main