Transformateur de courant triphasé fermé pour 3 barres 20,5x5,5mm - rapport transformation 250/5 - 3VA

  • Ref. 4 121 57
  • LEGRAND

Transformateur d'intensité (TI), permet de convertir les valeurs des courants importants qui circulent dans les câbles ou jeux de barres vers des valeurs de courants acceptables par les appareils de mesure

421,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Transformateur de courant triphasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
  • Se monte sur 3 barres 20,5x 5,5mm
  • Rapport de transformation : 250/5 - Puissance : 3VA - Classe de précision : 1%
  • Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
  • Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse

Les + installation

Fixation directe sur barre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé en courant continu
  • Le choix du calibre du transformateur d'intensité se fait selon les dimensions des conducteurs, mais, également, en fonction de l'intensité maximum présumée dans le circuit à mesurer

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Ensemble de transformateur de courant triphasé
  • Courant assigné primaire In 250 A
  • Courant assigné secondaire 5 A
  • Puissance apparente nominale secondaire 3 VA
  • Consommation d'énergie 3 W
  • Classe de précision 1
  • Facteur de limite de surintensité FS 5
  • Etalonné Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels Oui
  • Hauteur de l'ouverture 8-8 mm
  • Largeur de l'ouverture 8-8 mm
  • Diamètre d'ouverture 8 mm
  • Avec barre en cuivre Non
  • Raccord secondaire Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires 1
  • EAN/Gencode 3414970593559