Transformateur de courant fermé pour barre ou câble Ø32mm - rapport transformation 300/5 - 5VA

  • Ref. 4 121 24
  • LEGRAND

Transformateur d'intensité (TI), permet de convertir les valeurs des courants importants qui circulent dans les câbles ou jeux de barres vers des valeurs de courants acceptables par les appareils de mesure

163,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
  • Se monte sur barres 40,5x10,5mm, 32,5x20,5mm et 25,5x25,5mm et câble Ø32mm
  • Rapport de transformation : 300/5 - Puissance : 5VA - Classe de précision : 0,5%
  • Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
  • Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse

Les + installation

Fixation sur platine ou barre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé en courant continu
  • Le choix du calibre du transformateur d'intensité se fait selon les dimensions des conducteurs, mais, également, en fonction de l'intensité maximum présumée dans le circuit à mesurer

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In 300 A
  • Courant assigné secondaire 5 A
  • Puissance apparente nominale secondaire 5 VA
  • Consommation d'énergie 5 W
  • Classe de précision 0.5
  • Facteur de limite de surintensité FS 5
  • Etalonné Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels Oui
  • Hauteur de l'ouverture 32-32 mm
  • Largeur de l'ouverture 32-32 mm
  • Diamètre d'ouverture 32 mm
  • Avec barre en cuivre Non
  • Raccord secondaire Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires 1
  • EAN/Gencode 3414970593191