Centrale de mesure multifonction EMDX³ Access sortie RS485 et à implusion - montage sur porte ou plastron - 96x96x60mm
EMDX³, centrale de mesure qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
1224,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Centrale multifonction EMDX³ Access permettant la mesure des courants, des tensions, des puissances actives, réactives et apparentes et du facteur puissance - Dimensions : 96x96x60mm
- Comptage :
- énergie active consommée ou produite
- énergie réactive consommée ou produite
- temps de fonctionnement
- impulsions - THD tensions et courants et harmoniques individuels jusqu'au rang 25 (disponible sur le port com MODBUS)
- Adapté aux circuit triphasé avec ou sans neutre et monophasé
- Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les + installation
Accepte les transformateurs de courant 1A ou 5A du marché et une alimentation auxiliaire de la centrales en AC ou DC - Se monte sur porte ou sur plastron plein
Les + utilisation
Sortie MODBUS RS485 et impulsion intégrée permettant le choix de la transmission des données vers un système de supervision - Avec affichage LCD
Information sur la gamme
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.58 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.61 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02168FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02168EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20067_GT_CM_EMDX3_FR (imprimable).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE08778AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20057_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08775AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Oui
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Oui
- Compteur d'impulsions Oui
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Oui
- EAN/Gencode 3414970742209
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel