Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maximum - seuil de délestage réglable de 0A à 30A - 2 modules

  • Ref. 4 120 20
  • Lexic
  • LEGRAND

Le délesteur contrôle en permanence la consommation totale et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (exemple : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie

593,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Délesteur monophasé 1 circuit délesté 16A maximum
  • 2 fonctions paramètrables :
    - signalisation acoustique et déclenchement automatique des charges non prioritaires (fonction préprogrammée)
    - signalisation acoustique et activation du contact de démarrage à distance
  • Possibilité d'effectuer un rétablissement manuel de la charge, en agissant sur la touche frontale
  • Réglage du seuil de délestage de 0kW à 6kW soit 0A à 30A
  • 2 modules DIN

Les + installation

Visualisation des circuits délestés

Les + utilisation

Permet, en étalant la consommation, de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie - Evite les déclenchements intempestifs du disjoncteur d'abonné

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension 230 V
  • Courant assigné 28-28 A
  • Courant de fonctionnement 28-28 A
  • Temporisation max. 999000 ms
  • Courant permanent max. 28 A
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Courant assigné (contacts de commande) 16 A
  • Tension de commutation max. (contacts de commande) 250 V
  • Puissance de commutation (contacts de commande) 4000 VA
  • Durée de vie électrique (contacts de commande) 100000 c (contacts)
  • Durée de vie mécanique (contacts de commande) 10000000 c (contacts)
  • Type de tension AC
  • Mode de pose Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 8 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 65.4 mm
  • EAN/Gencode 3414970973207

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage