Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute vis départ haut automatique U+N 230V~ - 32A - typeAC 300mA
DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire Phase + Neutre, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement
412,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur différentiel monobloc DX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
- 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques
- 10kA selon la norme EN 60947-2 - Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
- Intensité nominale 32A - Sensibilité 300mA - 2 modules
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Courbe de déclenchement magnétique entre 5In et 10In (courbe C)
- Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1
Les + installation
Permet la répartition optimisée par peigne
Les + utilisation
Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge - Visualisation de déclenchement sur défaut différentiel par voyant jaune en face avant
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.533 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.548 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01309FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14820AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 2
- Nombre de pôles protégés 1
- Tension 230 V
- Calibre 32 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.3 A
- Type de différentiel AC
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
- Tenue au courant de choc 0.25 kA
- Type de tension AC
- Fréquence 50 Hz
- Courbe C
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Degré de pollution 2
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Montage encastré Oui
- Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
- Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
- EAN/Gencode 3245064108362
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute vis départ haut automatique U+N 230V~ - 32A - typeAC 300mA
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel