Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - typeAC 30mA

  • Ref. 4 107 86
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire Phase + Neutre, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement

390,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Disjoncteur différentiel monobloc DX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
    - 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques
    - 10kA selon la norme EN 60947-2
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
  • Intensité nominale 20A - Sensibilité 30mA - 2 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Courbe de déclenchement magnétique entre 5In et 10In (courbe C)
  • Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge - Visualisation de déclenchement sur défaut différentiel par voyant jaune en face avant

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de pôles protégés 1
  • Tension 230 V
  • Calibre 20 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
  • Type de différentiel AC
  • Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 10 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 6 kA
  • Tenue au courant de choc 0.25 kA
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50 Hz
  • Courbe C
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Degré de pollution 2
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Montage encastré Oui
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
  • Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
  • EAN/Gencode 3245064107860

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit