Disjoncteur DX³ 36kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 32A - courbe C - 4,5 modules

  • Ref. 4 100 24
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire tripolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

490,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur DX³ tripolaire 400V~ pouvoir de coupure :
    - 36kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 400V~
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 32A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 4,5 modules
  • Pour câblage traditionnel
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ et accepte les blocs différentiels adaptables - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 47 mm
  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de pôles protégés 3
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 32 A
  • Tension 400 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 72 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 36 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Degré de pollution 3
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 4.5
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 1.5-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 1.5-50 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 80.1 mm
  • Hauteur 127.5 mm
  • Profondeur 79.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 360-440 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • EAN/Gencode 3245064100243

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

5.6911 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit