Disjoncteur DX³ 25kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 80A - courbe C - 1,5 modules

  • Ref. 4 097 62
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire unipolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

208,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur DX³ unipolaire 230V~ à 400V~ pouvoir de coupure :
    - 25kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 400V~
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 80A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 1,5 modules
  • Pour câblage traditionnel
  • Reçoit les auxiliaires, toutes les commandes motorisées et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non peignable

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 47 mm
  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 80 A
  • Tension 230 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 25 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Degré de pollution 3
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 1.5
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 6-50 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 6-70 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 26.7 mm
  • Hauteur 127.5 mm
  • Profondeur 79.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 210-250 V
  • EAN/Gencode 3245064097628

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

1.776 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit