Disjoncteur DX³ 16kA courant continu - arrivée vis et sortie basse vis - 25A courbe C - 2 modules

  • Ref. 4 095 70
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu

220,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur DX³ courant continu pouvoir de coupure :
    - 16kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 250V=
    - 6kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 250V=
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - U minimummum 12V=
  • Intensité nominale 25A - Magnétique réglé entre 5In et 7In (courbe C) - 2 pôles protégés - 2 modules
  • Pour alimentation par peigne à dent HX³ traditionnel ou câblage traditionnel
  • Reçoit les auxiliaires, toutes les commandes motorisées et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de pôles protégés 2
  • Calibre 25 A
  • Tension 230 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Type de tension DC
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 16 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 10 kA
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Degré de pollution 3
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 35.4 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 225-275 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245064095709