Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~ - 10A - courbe B - 4 modules

  • Ref. 4 090 80
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire tétrapolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

372,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :
    - 10000A conforme à la norme NF EN 60891-1 pour les installations résidentielles
    - 16kA conforme à la norme EN 60947-2
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 10A - Courbe B (déclenchement magnétique 4In +/- 20%) - 4 modules
  • Pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire ou câblage traditionnel
  • Reçoit les auxiliaires, toutes les commandes motorisées et accessoires DX³ et accepte les blocs différentiels adaptables - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Courbe B
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 10 A
  • Tension 400 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 32 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 16 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 70.8 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245064090803

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit