Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée borne automatique sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 1A courbe C - 1 module

  • Ref. 4 068 75
  • DNX³
  • LEGRAND

DNX³, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

54,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
    - 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1
    - 230V~
    - 50Hz pour les installations résidentielles
    - 6kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 230V~
  • Protection des départs : arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 1A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 1 module
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension)
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Avantages

  • Peut être utilisé en installation résidentielle ettertiaire grâce à son pouvoir de coupure élevé

Les + installation

Connexion simple, rapide et sans erreur grâce aux bornes automatiques et à l'alimentation par peigne

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

Les disjoncteurs DNX³ et DX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Les disjonteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'installation en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de détection des arcs electriques Stop Arc. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils reçoivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 1 A
  • Tension 230 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 4.5 kA
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 6 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 17.8 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 77.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 210-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne automatique
  • EAN/Gencode 3245064068758

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit