Interrupteur-sectionneur DX³-IS 3P 400V~ - 20A - 2 modules

  • Ref. 4 064 57
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits

57,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 3P 400V~
  • 20A - 2 modules
  • Manette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715
  • Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)
  • Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Les + installation

Possibilité de remplacer un interrupteur sectionneur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Courant nominal 20 A
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 4500 kA
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP20
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 76.4 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de tension AC
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-16 mm²
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • EAN/Gencode 3245064064576

Support d’aide à la prescription