Jeu de 3 cadenas arceau Ø5mm

  • Ref. 4 063 13
  • DX³
  • LEGRAND

Accessoire de sécurité pour condamnation des poignées en position ouverte

52,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cadenas de sécurité Ø65mm
  • Jeu de 3

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau de la serrure
    Acier
  • Largeur de serrure
    30mm
  • Modèle de disque
    Non
  • Matériau de l'étrier
    Acier inoxydable
  • Hauteur de l'étrier
    20mm
  • Largeur d'étrier
    20mm
  • Diamètre de l'étrier
    5mm
  • Avec serrure à combinaison
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064063135

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations