Jeu de 2 cache bornes pour DX³ 1,5 modules par pôle

  • Ref. 4 063 06
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, accessoire de raccordement pour produits modulaires

56,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cache-bornes pour DX³ 1,5 module/pôle
  • Jeu de 2

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Couvercle
  • Largeur 27 mm
  • Hauteur 51 mm
  • Profondeur 53 mm
  • EAN/Gencode 3245064063067