Commande motorisée réenclenchement pour un produit DX³ 1 module par pôle - 230V~ - 2 modules
DX³, commande motorisée permettant l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés
762,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande motorisée DX³ avec réenclenchement automatique intégré pour un produit 1 module/pôle - 2 modules
- 230V~
- Se monte à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs à déclenchement DX³-IS
- Accepte un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation
Les + utilisation
Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.546 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01286FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01286EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice N0264H Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Universel
- Fonction Connecteur d'entrée à distance
- Largeur en nombre de modules 2
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Courant de commutation assigné 0.2 A
- Tension 230 V
- Type de tension AC/DC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
- Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 125 A
- Largeur 52.4 mm
- Hauteur 98.7 mm
- Profondeur 74.3 mm
- EAN/Gencode 3245064062954