Commande motorisée réenclenchement pour un produit DX³ 1 module par pôle - 24V~ à 48V~ et 24V= à 48V= - 2 modules

  • Ref. 4 062 93
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, commande motorisée permettant l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés

862,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande motorisée DX³ avec réenclenchement automatique intégré pour un produit 1 module/pôle - 2 modules
  • 24V~ à 48V~ ou 24V= à 48V=
  • Se monte à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs à déclenchement DX³-IS
  • Accepte un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation

Les + utilisation

Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
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
  • Montage d'appareils
    Universel
  • Fonction
    Connecteur d'entrée à distance
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    0.2A
  • Tension assignée (Ue)
    48V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    125A
  • Largeur
    52.4mm
  • Hauteur
    98.7mm
  • Profondeur
    74.3mm
  • EAN/Gencode
    3245064062930

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.02 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)