Réenclencheur automatique STOP and GO autotest DX³ 230V~ - 2 modules

  • Ref. 4 062 89
  • LEGRAND

DX³ réenclencheur STOP & GO, idéal pour éviter les inconvénients d'une coupure ponctuelle d'alimentation (exemple : suite à un coup de foudre) en particulier pour des circuits alimentant des congélateurs, chambres froides, alarmes


  • Réenclencheur automatique STOP & GO DX³ autotest avec test périodique du dispositif différentiel associé (≤ 30mA)
  • Vérifie en permanence l'état de l'installation - Signale tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit)
  • Tension de commande : 230V~ - 2 modules
  • Se monte à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des disjoncteurs différentiels Ph+N ou 2P inférieur ou égal à 63A en 2 modules
  • Accepte un ou deux auxiliaires de signalisation

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage d'appareils Disjoncteur différentiel
  • Fonction Unité de surveillance avec réenclenchement automatique
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Courant de commutation assigné 0.2 A
  • Tension 230 V
  • Type de tension AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Oui
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 2
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 63 A
  • Largeur 70.9 mm
  • Hauteur 115 mm
  • Profondeur 74.3 mm
  • EAN/Gencode 3245064062893