Jeu de 3 modules de connexion L1N et L2N et L3N HX³ pour appareils 1P+N 1 module avec bornes à vis ou automatiques
HX³, répartition horizontale optimisée, module de connexion pour répartiteur de rangée 125A pour équipement dans coffrets et armoires XL³
20,05 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de connexion pour appareils modulaires sur répartiteur de rangée HX² 80A ou 125A
- Jeu de 3 modules de connexion L1N, L2N, L3N
- Pour appareils 1P+N
- Avec bornes à vis ou bornes automatiques
- 1 module
Les + utilisation
Permet la connexion et la déconnexion automatique des appareils modulaires sur le répartiteur de rangée HX³ 80A ou 125A
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.412 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.413 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.419 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02030EN-05 (Horizontal dispatcher HX3 plug)_v0.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02030FR-05 (Répartiteur hor HX3 plug)_v0.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- TGBT à la puissance³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôle(s) 2
- Adapté au nombre d'appareils 1
- Largeur en nombre de modules 1
- Courant nominal 80 A
- Finition du raccordement électrique Fourchette
- Isolé Oui
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- EAN/Gencode 3414970640826
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel