Jeu de 10 modules de connexion L2 HX³ pour connexion des appareils modulaires sur le répartiteur référence 404668

  • Ref. 4 052 48
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, module de connexion pour répartiteur de rangée 125A pour équipement dans coffrets et armoires XL³

39,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Module de connexion pour appareils modulaires sur répartiteur de rangée HX² 80A ou 125A
  • Jeu de 10 modules de connexion L2

Les + utilisation

Permet la connexion et la déconnexion automatique des appareils modulaires sur le répartiteur de rangée HX³ 80A ou 125A

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 1
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Adapté au nombre d'appareils 1
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Courant nominal 80 A
  • Finition du raccordement électrique Fourchette
  • Isolé Oui
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414970640789