Répartieur horizontal 125A HX³ auto pour demie rangée dans armoires et coffrets XL³4000 , XL³800 , XL³400 ou XL³160

  • Ref. 4 052 31
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale, répartiteur horizontal automatique pour émontage dans coffrets et armoires XL³

208,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques
  • Pour 1/2 rangée
  • Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x4 départs phase + 8 départs neutre
  • Capacité des bornes :
    - alimentation : 10mm² à 35mm² (souple ou rigide)
    - limitée à 25mm² en alimentation traversante
    - départs : 0,5mm² à 6mm² (souple ou rigide)
  • Montage dans les coffrets et armoires XL³160, XL³400, XL³800, XL³4000

Les + installation

Livré avec pattes de fixation pour montage sur rails - Montage possible sur plaque pleine

Les + utilisation

Permet la répartition à la rangée par fils souples avec ou sans embouts ou fils rigides

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas intervenir sous tension
  • Utiliser des plastrons hauteur 200mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur
    35mm²
  • Nombre de pôles
    4
  • Avec capot plombable
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064052313

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations