Répartieur horizontal 125A HX³ auto pour rangée complète dans armoires et coffres XL³4000 , XL³800 ou XL³400
HX³, répartition horizontale, répartiteur horizontal automatique pour émontage dans coffrets et armoires XL³
316,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques
- Pour rangée complète
- Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x9 départs phase + 18 départs neutre
- Capacité des bornes :
- alimentation : 10mm² à 35mm² (souple ou rigide)
- limitée à 25mm² en alimentation traversante
- départs : 0,5mm² à 6mm² (souple ou rigide) - Montage dans les coffrets et armoires XL³400, XL³800, XL³4000
Les + installation
Livré avec pattes de fixation pour montage sur rails - Montage possible sur plaque pleine
Les + utilisation
Permet la répartition à la rangée par fils souples avec ou sans embouts ou fils rigides
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas intervenir sous tension
- Utiliser des plastrons hauteur 200mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.420 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.408 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05104AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur 35 mm²
- Nombre de pôle(s) 4
- Avec capot plombable Non
- EAN/Gencode 3245064052306
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main