Kit de 10 bornes de connexion pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules

  • Ref. 4 052 09
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

108,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Borne de raccordement pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
  • Kit de 10 bornes de connexion

Les + utilisation

Permet l'utilisation d'un système "auto" en rénovation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 2
  • Calibre 63 A
  • Type de connexion Sans vis
  • Mode de pose Vis
  • Nombre d'entrées 2
  • Nombre de sorties 2
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 4-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 25-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie AWG 4-4
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 45 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Multifonctions
  • Capacité des bornes 4-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414970341457

Profil Environnemental Produit