Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X

  • Ref. 4 052 07
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

12,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Borne de raccordement pour disjoncteurs DNX³ et DX³ Uni+Neutre
  • Section de raccordement : 6mm² à 25mm²
  • IP2X
  • A vis

Les + utilisation

Pour les extensions et repiquage tout en permettant le passage des peignes universels

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 2
  • Calibre 100 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Autre
  • Nombre d'entrées 2
  • Nombre de sorties 2
  • Adapté à un conducteur massif Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-4 mm²
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 42 mm
  • Largeur 17.5 mm
  • Profondeur 42 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Phase/neutre
  • Capacité des bornes 1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245064052078

RSE Produit

27% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

76% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage