Peigne d'alimentation vertical 63A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 5 rangées

  • Ref. 4 050 25
  • XL³
  • LEGRAND

VX³ auto, peigne d'alimentation verticale à bornes automatiques pour répartition par fils souples avec ou sans embouts dans les coffrets

393,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Peigne vertical 63A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 5 rangées
  • 8 départs par phase (x3) + 12 départs neutre
  • Capacité des bornes :
    - alimentation : 6mm² à 16mm² (souple) ou 25mm² (rigide)
    - départs : 4mm² à 10mm² (souple ou rigide)
  • Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées
  • Montage dans les coffrets Plexo³, XL³125, XL³160

Les + installation

Fourni avec des pattes de fixation permettant un montage latéral et un ajustement vertical dans les coffrets

Les + utilisation

Alimentation possible par le haut ou par le bas par borne à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas intervenir sous tension

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 3
  • Nombre de pôle(s) 36
  • Adapté au nombre d'appareils 8
  • Dimension du pas 150 mm
  • Section transversale 25 mm²
  • Longueur 586 mm
  • Découpable à taille voulue Non
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 3 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de peigne fourni Vertical
  • EAN/Gencode 3245064050258

Support d’aide à la prescription